Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINDICHT® SHV cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

SKINDICHT® SHV

Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 3.8 - 4.8 mm; Szerokość klucza 1: 14.0; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar;

SKINDICHT® SHV PG 7/7/5

52002530

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.187,51 zł

(2.375,02 zł/100 Szt)

Ilość

50 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wodoszczelność
  • Delikatne mocowanie przewodów
  • Wytrzymała budowa
  • Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Zastosowanie

  • Wodoszczelna dławnica kablowa ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym
  • Pompy
  • Wyłączniki pływakowe