52024934
Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 3.8 - 4.8 mm; Szerokość klucza 1: 14.0; Mosiądz Niklowany; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-FKM PG 7/7/5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.207,55 zł
(4.415,10 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Do wysokich temperatur
- Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
- Wodoszczelność
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
Zastosowanie
- Wodoszczelna dławnica kablowa odporna na wysokie temperatury ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym z FKM
- Cegielnie
- Oczyszczalnie ścieków
- Myjnie samochodowe