52005480
Dławnica kablowa; PG 16; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 16.0 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 5.0 mm; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 54
SKINDICHT® SVF PG 16
Dodaj do porównania produktów
Cena
612,16 zł
(2.448,64 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
- Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich
- Optymalne odciążenie przewodu
Zastosowanie
- Do mocowania przewodów płaskich
- Systemy transportowania
- Pompy
- Windy
- Budowa szaf sterowniczych