52023620
SKINDICHT® SR-SV
Dławnica kablowa; PG 11; Zakres dławienia (min./maks.): 5.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 20; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV PG 11/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.345,82 zł
(17.383,30 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Do wysokich temperatur
- Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
- Wytrzymały na działanie wody morskiej
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
Zastosowanie
- Specjalna dławnica kablowa z FKM i końcówką przeciwzgięciową Opracowane przez nas gniazdo ze wzmocnionego, odpornego na kwasy FKM nie wykazuje oznak starzenia nawet po długim okresie użytkowania w temperaturze 165°C
- Budowa maszyn i turbin
- Elektrownie
- Laboratoria