52000930
Dławnica kablowa; PG 11; Zakres dławienia (min./maks.): 7 - 10 mm; Szerokość klucza 1: 20; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 55;
SKINDICHT® SHZ PG 11
Dodaj do porównania produktów
Cena
796,43 zł
(3.185,73 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Zastosowanie
- Kompaktowa dławnica mosiężna chroniąca przed wyrwaniem, wytrzymała, do dużych średnic przewodów