52004180
Dławnica kablowa kątowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 5 mm; Kąt 90°; IP 55
SKINDICHT® RWV PG 7
Dodaj do porównania produktów
Cena
435,25 zł
(1.740,99 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odciążenie
- Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
- Odporność na korozję
- Zmniejszenie wysokości montażowej
- Wytrzymały na działanie wody morskiej
Zastosowanie
- Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równolegle do ścianki obudowy
- Napędy
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Budowa instalacji przemysłowych
- Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe