SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, zaślepka mosiężna z gwintem przyłączeniowym PG, montaż przy pomocy wkrętaka

Wytrzymała budowa

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL z pierścieniem samouszczelniającym
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10

Korzyści

  • Do zamknięcia niewykorzystanych otworów

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Napędy

Cechy produktu

  • Montaż przy pomocy wkrętaka

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany
    O-ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Zakres temperatury

  • Z O-ringiem: od -30°C do +100°
    Bez O-ringa: od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.