SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się kurzu do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Wysokość [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10.5 2.0
52025240
SD 9 13.5 2.0
52025250
SD 11 17.0 2.0
52025260
SD 13,5 18.5 2.0
52025270
SD 16 20.5 2.0
52025280
SD 21 26.0 2.0
52025290
SD 29 34.5 2.0
52025291
SD 36 44.5 2.0

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor

  • Czarny

Materiał

  • Pianka PE

Zakres temperatury

  • Od -70°C do +100°C

Korzyści

  • Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

  • Zabezpieczenie przeciwpyłowe może być umieszczone pod kopułką dławnicy SKINTOP® i SKINDICHT®
  • Prace przygotowawcze
  • Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

  • Łatwa obsługa, bez potrzeby demontażu, wystarczy przepchnąć przewód
  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie