SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające PG zapobiegające dostawaniu się wilgoci, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Niezawodność Czas montażu

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Wysokość [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7.0 6.5
53800641
DV 9 8.5 7.5
53800579
DV 11 10.5 8.5
53800583
DV 13,5 12.5 8.5
53800642
DV 16 14.5 9.0
53800643
DV 21 18.5 11.0

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor

  • Czarny

Materiał

  • CR

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +100°C

Korzyści

  • Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

  • Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®
  • Prace przygotowawcze
  • Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

  • W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie