SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające PG zapobiegające dostawaniu się wody i kurzu do niewykorzystanych otworów

Czas montażu Optymalne odciążenie Niezawodność

Numer katalogowy Ø F mm Wysokość [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
53100003
3 9
53100004
4 9
53100005
5 11
53100055
5.5 11
53100006
6 14
53100007
7 14
53100008
8 14
53100009
9 14

Korzyści

  • Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX

Zakres zastosowania

  • Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX wieloprzepustowych wkładach uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony

Uwaga

  • W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Kolor

  • Kolor naturalny

Materiał

  • Poliamid

Zakres temperatury

  • Od -30°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.