SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, uszczelnienia z NBR z optymalnym uszczelnieniem w przypadku korzystania z kabli AS-I bus, odciążenie kabla

Odporność na promieniowanie UV Odporność na temperaturę Niezawodność Czas montażu Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor

  • Czarny, RAL 9005

Materiał

  • NBR

Stopień ochrony

  • IP 54

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +100°C

Korzyści

  • Optymalne uszczelnienie w przypadku korzystania z przewodów BUS sieci AS-i
  • Odciążenie

Zakres zastosowania

  • Uszczelnienia mogą być stosowane zamiast standardowych uszczelek w dławnicach kablowych SKINTOP®
  • Szafy rozdzielcze
  • Pulpit sterowniczy
  • Zastosowanie biurowe

Uwaga

  • IP 68 może zostać osiągnięte, gdy wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy standardowych przewodów AS-I

Budowa produktu

  • Dopasowane wycięcie do wprowadzenia przewodów BUS sieci AS-i