SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, rozszerzenia poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym z gwintem przyłączeniowym PG i powierzchnią wsporczą dla klucza

Wymagana przestrzeń

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9 100
51731000
EKU 9/11 100
51731010
EKU 11/13,5 100
51731020
EKU 13,5/16 100
51731030
EKU 16/21 50
51731040
EKU 21/29 25
52025210
EKU 29/36 25
52025220
EKU 36/42 25
52025230
EKU 42/48 25

Korzyści

  • Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
  • Montaż za pomocą klucza płaskiego
  • Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

  • Maszyny
  • Urządzenia
  • Obudowy

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor

  • RAL 7035 jasnoszary

Materiał

  • Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.