SKINTOP® GMP-GL

SKINDICHT® GMP-GL, podzielne nakrętki wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej, do zamknięcia otworów niegwintowanych

Czas montażu Odporność na temperaturę Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE RU

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Rozmiar klucza SW w mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® GMP-GL srebrnoszary z kołnierzem
53019000
PG 7 19 100
53019010
PG 9 22 100
53019020
PG 11 24 100
53019030
PG 13,5 27 100
53019040
PG 16 30 100
53019050
PG 21 36 50
53019060
PG 29 46 50
53019070
PG 36 60 25
53019080
PG 42 65 25
53019090
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL czarny z kołnierzem
53019200
PG 7 19 100
53019210
PG 9 22 100
53019220
PG 11 24 100
53019230
PG 13,5 27 100
53019240
PG 16 30 100
53019250
PG 21 36 50
53019260
PG 29 46 50
53019270
PG 36 60 25
53019280
PG 42 65 25
53019290
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL jasnoszary z kołnierzem
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25

Korzyści

  • Wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej
  • Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

  • Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

  • Aprobata UL wyłącznie w przypadku użycia z poliamidową dławnicą kablową SKINTOP® posiadającą aprobatę UL
  • Zaprojektowany do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST(R)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie

  • Dostępna wersja bez kołnierza

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.