SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, podzielna nakrętka z ostrymi krawędziami, które przebijają warstwę izolacyjną, do dławnic w zastosowaniach wymagających EMC

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Wysokość [mm] Rozmiar klucza SW w mm Odległość między narożnikami zewn. Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 7 4.7 15 17,3 100
52103210
PG 9 4.7 18 20,8 100
52103220
PG 11 4.7 21 24,3 100
52103230
PG 13,5 4.7 23 26,6 100
52103240
PG 16 4.7 26 30 100
52103250
PG 21 5.2 32 37 50
52103260
PG 29 5.7 41 47,3 50
52103270
PG 36 6.5 51 58,9 50

Korzyści

  • Ostrza przebijają warstwę izolacyjną obudowy (np. lakier) co gwarantuje optymalny kontakt EMC

Zakres zastosowania

  • Dla obudów lakierowanych, anodowanych i malowanych proszkowo

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał

  • Mosiądz niklowany

Zakres temperatury

  • Od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.