SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, do mocowania dławnic

Dobra odporność chemiczna Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Wysokość [mm] Rozmiar klucza SW w mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
52032517 PG 7 3.5 17 50
52032559 PG 11 3.5 22 50
5203254 PG 13,5 4.0 24 50
52032555 PG 16 4.0 27 50
52032556 PG 21 4.5 32 25
52032557 PG 29 5.5 41 10
52032558 PG 36 6.0 51 10

Zakres zastosowania

  • Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał

  • Stal nierdzewna

Zakres temperatury

  • Od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.