SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, podzielne nakrętki z polistyrenu z gwintem przyłączeniowym PG, do blokowania dławnic kablowych w otworach niegwintowanych

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Wysokość [mm] Rozmiar klucza SW w mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 7 5.0 19 100
52000120
PG 9 5.0 22 100
52000130
PG 11 5.0 24 100
52000140
PG 13,5 6.0 27 100
52000150
PG 16 6.0 30 100
52000160
PG 21 7.0 36 50
52000170
PG 29 7.0 46 50
52000180
PG 36 8.0 60 25
52000190
PG 42 8.0 65 25
52000200
PG 48 8.0 70 25

Korzyści

  • Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

  • Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

  • W przypadku konieczności dokręcenia z dużą siłą i wymogów wysokiej stabilności zalecamy przeciwnakrętki SKINTOP® GMP-GL

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Kolor

  • RAL 7035 jasnoszary

Materiał

  • Polistyren

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +70°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.