SKINDICHT® O-Ring FKM PG

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, pierścień uszczelniający do wysokich temperatur, odporny na oleje, rozpuszczalniki, kwasy i chemikalia, z gwintem PG

Odporność na temperaturę Odporność na kwasy Dobra odporność chemiczna

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Średnica wewnętrzna x grubość [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® O-Ring FKM
52023607
PG 7 10.0 x 1.5 100
52122011
PG 9 13.0 x 1.5 100
52023602
PG 11 16.0 x 1.5 100
52023601
PG 13,5 18.0 x 1.5 100
52023603
PG 16 20.0 x 1.5 50
52023604
PG 21 26.0 x 2.0 50
52023606
PG 29 34.0 x 2.0 50
52023608
PG 36 44.0 x 2.0 25
52023609
PG 42 50.0 x 2.0 25
52023611
PG 48 55.0 x 2.0 25

Korzyści

  • Do wysokich temperatur
  • Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych

Zakres zastosowania

  • Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

Uwaga

  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający

Kolor

  • Zielony

Materiał

  • FKM

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.