SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, pierścień uszczelniający, do produkcji spożywczej, z gwintem PG, odporny na oleje, wodę, roztwory alkaliczne, kwasy, rozpuszczalniki, itp.

Żywność i Napoje Dobra odporność chemiczna Odporność na kwasy Odporność na temperaturę

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm] Grubość [mm] Średnica zewn. [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 7 12.5 / 16.5 2.0 16.5 100
53801045
PG 9 15.2 / 19.0 2.0 19.0 100
53801055
PG 11 18.6 / 22.5 2.0 22.5 100
53801065
PG 13,5 20.4 / 25.0 2.0 25.0 100
53801075
PG 16 22.5 / 27.0 2.0 27.0 100
53801085
PG 21 28.3 / 33.5 3.0 33.5 50
53801095
PG 29 37.0 / 43.5 3.0 43.5 50
53801115
PG 42 54.0 / 63.0 3.0 63.0 25
53801125
PG 48 59.3 / 69.0 3.0 69.0 25

Korzyści

  • Odporne na działanie oleju, wody, ługu, kwasów, rozpuszczalników itp.
  • Do użycia przy produkcji spożywczej

Zakres zastosowania

  • PTFE: podkładki uszczelniające do dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT®

Uwaga

  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający

Kolor

  • Biały

Materiał

  • PTFE

Zakres temperatury

  • Od -120°C do +250°C
    Krótkotrwale do +300°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.