SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, wkład do ochrony przed kurzem z PVC, umieszczany pod nakrętką kołpakową, zapobiega wnikaniu kurzu i brudu do obudowy

Niezawodność

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Gwint, męski PG Pasuje do SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-M Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 7 M 12 500
52020820
STK 9 9 M 16 500
52020830
STK 11 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 13,5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 21 M 25 250
52020870
STK 29 29 M 32 100
52020880
STK 36 36 M 40 100
52020890
STK 42 42 M 50 50
52020900
STK 48 48 M 63 50

Korzyści

  • Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

  • Zabezpieczenie przeciwpyłowe może być umieszczone pod kopułką dławnicy SKINTOP® i SKINDICHT®

Uwaga

  • Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor

  • Biały

Materiał

  • PVC

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +80°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.