SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, przejściówka z mosiądzu niklowanego z gwintem przyłączeniowym PG, z zewnętrznego gwintu PG na wewnętrzny gwint metryczny

Numer katalogowy Kształt Rozmiar gwintu PG Gwint, żeński M2 Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1,5 100
52104491
B 9 16 x 1,5 50
52104492
A 11 16 x 1,5 50
52104493
B 11 20 x 1,5 50
52104494
B 13,5 20 x 1,5 50
52104495
A 16 20 x 1,5 50
52104496
B 16 25 x 1,5 50
52104497
A 21 20 x 1,5 50
52104498
A 21 25 x 1,5 50
52104499
B 21 32 x 1,5 50
52104500
A 29 25 x 1,5 25
52104501
A 29 32 x 1,5 25
52104502
B 29 40 x 1,5 10
52104503
A 36 40 x 1,5 10

Korzyści

  • Przejściówka z gwintu zewnętrznego PG na wewnętrzny metryczny

Zakres zastosowania

  • Obudowy
  • Złącza przemysłowe
  • Maszyny

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Budowa produktu

  • Kształt A: radełkowany
  • Kształt B: gładki

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał

  • Mosiądz niklowany

Zakres temperatury

  • Od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.