54114100
SKINTOP® HYGIENIC NPT
Dławnica kablowa; NPT 1/4"; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 6 mm; Szerokość klucza 1: 16; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® HYGIENIC NPT 1/4"
Dodaj do porównania produktów
Cena
941,14 zł
(18.822,77 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Higieniczna konstrukcja z gładkimi powierzchniami i konturami bez rogów i krawędzi zapobiega gromadzeniu się pozostałości, takich jak płyny i mikroorganizmy, które mogą stwarzać ryzyko zanieczyszczenia maszyn do produkcji żywności. Ułatwia to proste, częste i bezpieczne czyszczenie produktów.
- Wiele certyfikatów żywności i napojów dla Europy i Ameryki Północnej.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Materiał uszczelniający w kolorze niebieskim umożliwiający łatwe rozróżnienie dławnic kablowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
- Materiał uszczelniający zgodny z FDA 21 CFR 177.2600, specjalnie dla przemysłu spożywczego i napojów w Ameryce Północnej.
- Certyfikowany zgodnie z NSF/ANSI 169 do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higieny w Ameryce Północnej (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
- Certyfikowany zgodnie z EHEDG do zastosowania w obszarach higienicznych w Europie (typ certyfikacji EL, klasa certyfikacji I AUX) przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad higienicznego projektowania (wytyczna „Kryteria projektowania higienicznych maszyn, urządzeń i komponentów”).
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Szczególnie do obszarów higienicznych w przemyśle spożywczym, gdzie produkt musi być zainstalowany w strefie produktowej lub bezpośrednio w środowisku produkcji żywności.
- Nadaje się również do zastosowania w obszarach wymagających higieny w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Wariant „HYGIENIC-R NPT” z redukcyjnym wkładem uszczelniającym do uszczelniania przewodów o mniejszych średnicach.