54020100
SKINDICHT® MA-M/NPT
Adapter; Gwint wewnętrzny: NPT 1/2"; Gwint zewnętrzny: M 16; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® MA-M/NPT 16X1.5/ 1/2''
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.331,60 zł
(4.663,21 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Umożliwia łatwe przejście z gwintu zewnętrznego metrycznego na gwint wewnętrzny NPT.
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Dostępne dla rozmiarów gwintu do NPT1" lub M40.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zastosowań, w których stosowane są różne typy gwintu.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.