52002530
Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 3.8 - 4.8 mm; Szerokość klucza 1: 14.0; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV PG 7/7/5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.187,51 zł
(2.375,02 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wodoszczelność
- Delikatne mocowanie przewodów
- Wytrzymała budowa
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Zastosowanie
- Wodoszczelna dławnica kablowa ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym
- Pompy
- Wyłączniki pływakowe