SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, do mocowania dławnic

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Wysokość [mm] Rozmiar klucza SW w mm Odległość między narożnikami zewn. Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16,6
52003500
PG 9 2.8 18 20
52003510
PG 11 3.0 21 23,5
52003520
PG 13,5 3.0 23 25,5
52003530
PG 16 3.0 26 29
52003540
PG 21 3.5 32 35,5
52003550
PG 29 3.5 41 45
52003560
PG 36 5.0 51 56
52003570
SM 42 5.0 60 65
52003580
PG 48 5.5 64 69

Zakres zastosowania

  • Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał

  • Mosiądz niklowany

Zakres temperatury

  • Od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.