52008010
SKINDICHT® FL
Wejście kablowe, płaskie; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 70.0 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 15.0 mm; Aluminium Niepowlekany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 65
SKINDICHT® FL1
Dodaj do porównania produktów
Cena
504,08 zł
(50.408,07 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Profile uszczelniające umożliwiają rozwiązanie wielu problemów
- Umożliwia zamocowanie kilku płaskich i okrągłych przewodów
- Dzięki wewnętrznemu stożkowi w górnej części obudowy wkład uszczelniający jest zaciskany na przewodzie
Zastosowanie
- Uniwersalny kołnierz kablowy, przede wszystkim do dużych kabli płaskich
- Windy
- Systemy transportowania
- Maszyny dźwigowe i przenośniki
- Prowadnice łańcuchowe