Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINDICHT® FL flat cable through spout
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® FL

Wejście kablowe, płaskie; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 70.0 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 15.0 mm; Aluminium Niepowlekany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 65

SKINDICHT® FL1

52008010

Dodaj do porównania produktów

Cena

504,10 zł

(50.410,41 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Profile uszczelniające umożliwiają rozwiązanie wielu problemów
  • Umożliwia zamocowanie kilku płaskich i okrągłych przewodów
  • Dzięki wewnętrznemu stożkowi w górnej części obudowy wkład uszczelniający jest zaciskany na przewodzie

Zastosowanie

  • Uniwersalny kołnierz kablowy, przede wszystkim do dużych kabli płaskich
  • Windy
  • Systemy transportowania
  • Maszyny dźwigowe i przenośniki
  • Prowadnice łańcuchowe