52104490
Adapter; Gwint wewnętrzny: M 12; Gwint zewnętrzny: PG 7; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® MA-PG/M 7/12X1.5 HIGH
Dodaj do porównania produktów
Cena
772,50 zł
(772,50 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Umożliwia łatwe przejście z gwintu zewnętrznego PG na gwint wewnętrzny metryczny.
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Dostępne dla rozmiarów gwintu do PG36 lub M40.
- Kształt A z radełkowaną powierzchnią ułatwia wkładanie adaptera, nawet w zaolejonym środowisku. Kształt B w wersji gładkiej.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zastosowań, w których stosowane są różne typy gwintu.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.