52109013
SKINTOP® CLICK BLK
Zaślepki; Średnica otworu: 16.3mm; Szerokość klucza 1: 22mm; jasnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BLK 16 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
276,10 zł
(552,21 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
- Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji
- Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
- Gwint nie jest konieczny
Zastosowanie
- Innowacyjny system zaślepek CLICK – szybki montaż w miejscach trudno dostępnych. Idealne do zamknięcia wcześniej wykonanych niewykorzystanych otworów
- Budowa szaf sterowniczych
- Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
- Technika automatyzacji
- Budowa instalacji i aparatury przemysłowej