52006100
SKINDICHT® BLK-GL-M
Zaślepki; Rozmiar gwintu: M 12; Poliamid; Bezhalogenowy;
SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
52,30 zł
(52,30 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność dzięki poliamidowi wzmocnionemu włóknem szklanym.
- Szeroki zakres zastosowań możliwy dzięki klasyfikacji bezpieczeństwa pożarowego V-2 zgodnie z UL94 (test palności tworzyw sztucznych).
- Łatwy montaż za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do zamknięcia nieobsadzonego otworu z gwintem metrycznym / otworu przejściowego na obudowie.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.