52103100
Zaślepki; Rozmiar gwintu: M 12; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV;
SKINDICHT® BL-M 12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
650,83 zł
(650,83 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Łatwy montaż za pomocą śrubokrętu.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do zamykania nieobsadzonych otworów z gwintem metrycznym w obudowie.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.