52103405
Zaślepki; Rozmiar gwintu: M 12; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV;
SKINDICHT® BL-M heX. 12X1.5 +O-RING
Dodaj do porównania produktów
Cena
615,40 zł
(1.230,79 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytrzymuje temperatury do +100°C.
- Montowany o-ring pozwala na wodoszczelność gwintu/otworu prowadzącego, a tym samym na wyższą klasę ochrony (do IP 68).
- Łatwy montaż za pomocą zacisków z otwartym końcem.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zamykania nieobsadzonych otworów z gwintem metrycznym w obudowie.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.