SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, metryczne

Odporność na uszkodzenia mechaniczne Dobra odporność chemiczna

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Grubość [mm] Rozmiar klucza SW w mm Średnica zewn. [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 1 3.2 10 11.1
52102997
M 8 x 1 4.0 13 14.4
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0

Zakres zastosowania

  • Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał

  • Mosiądz niklowany

Zakres temperatury

  • Od -60°C do +200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.