52104450
Rozszerzenie; Gwint wewnętrzny: M 16; Gwint zewnętrzny: M 12; Mosiądz Niklowany;
SKINDICHT® ME-M 12X1.5/16X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
714,27 zł
(714,27 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Koryguje różnicę rozmiarów między gwintem przyłączeniowym dławnicy kablowej a gwintowanym otworem w obudowie.
- Elastyczność wyboru peszla ochronnego, ponieważ wybór jest niezależny od gwintowanych otworów w obudowie.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do użycia z metryczną dławnicą kablową o większym gwincie przyłączeniowym niż istniejące gwintowane otwory.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.