52103596
Redukcja; Gwint wewnętrzny: M 12; Gwint zewnętrzny: M 16;
SKINDICHT® HYGIENIC R-M 16/12
Dodaj do porównania produktów
Cena
693,28 zł
(13.865,54 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Higieniczna konstrukcja z gładkimi powierzchniami i konturami bez rogów i krawędzi zapobiega gromadzeniu się pozostałości, takich jak płyny i mikroorganizmy, które mogą stwarzać ryzyko zanieczyszczenia maszyn do produkcji żywności. Ułatwia to proste, częste i bezpieczne czyszczenie produktów.
- Koryguje różnicę rozmiarów między gwintem przyłączeniowym dławnicy kablowej a gwintowanym otworem w obudowie.
- Elastyczność wyboru peszla ochronnego, ponieważ wybór jest niezależny od gwintowanych otworów w obudowie.
- Wiele certyfikatów żywności i napojów dla Europy i Ameryki Północnej.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Materiał uszczelniający zgodny z FDA 21 CFR 177.2600, specjalnie dla przemysłu spożywczego i napojów w Ameryce Północnej.
- Certyfikowany zgodnie z NSF/ANSI 169 do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higieny w Ameryce Północnej (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
- Materiał uszczelniający w kolorze niebieskim umożliwiający łatwe rozróżnienie dławnic kablowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
Zastosowanie
- Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M z mniejszym gwintem przyłączeniowym niż istniejące gwintowane otwory.
- Szczególnie do obszarów higienicznych w przemyśle spożywczym, gdzie produkt musi być zainstalowany w strefie produktowej lub bezpośrednio w środowisku produkcji żywności.
- Nadaje się również do zastosowania w obszarach wymagających higieny w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.