52006563
Redukcja; Gwint wewnętrzny: M 63; Gwint zewnętrzny: M 80; Mosiądz Niklowany;
SKINDICHT® MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.764,07 zł
(176.407,39 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Koryguje różnicę rozmiarów między gwintem przyłączeniowym dławnicy kablowej a gwintowanym otworem w obudowie.
- Elastyczność wyboru peszla ochronnego, ponieważ wybór jest niezależny od gwintowanych otworów w obudowie.
- Montowany o-ring umożliwia wyższy stopień ochrony (IP) peszla ochronnego dzięki niezawodnemu uszczelnieniu do obudowy.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zastosowania z metryczną dławnicą kablową o mniejszym gwincie przyłączeniowym niż istniejące otwory z gwintem.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.