52006494
Nakrętka zabezpieczająca; M 72; Szerokość klucza: 85mm; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® SM-PE M72X2 LOCKNUT
Dodaj do porównania produktów
Cena
182,04 zł
(18.204,14 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalne styki obudowy powlekanej w celu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyrównania potencjału.
- Kontakt następuje poprzez krawędzie tnące, które nacinają powleczoną warstwę obudowy podczas dokręcania nakrętki zabezpieczającej.
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zastosowania wewnątrz lakierowanych, anodowanych lub powlekanych proszkowo obudów.
- Można używać z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP® i SKINDICHT® do zastosowań wymagających kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.