52102997
Nakrętka zabezpieczająca; M 8; Szerokość klucza: 13mm; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® SM-M 8x1 counter nut
Dodaj do porównania produktów
Cena
139,22 zł
(278,45 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępne w rozmiarach od M6x1 do M110x2.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zamykania dławnicy kablowej SKINTOP® /SKINDICHT® wewnątrz aplikacji (np. obudowy).
- Do cienkościennych obudów bez gwintu, które umożliwiają tylko jeden otwór przejściowy.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.