52104731
Kołnierz; M 16; Szerokość klucza: 20mm; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® TWIST-M 16X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.820,50 zł
(18.205,04 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Obrotowa wkładka 360° umożliwia precyzyjne pozycjonowanie dławnic kablowych pod kątem na obudowie.
- Połączenie obrotowe o 360° służą do zmniejszenia obciążeń skręcających na przewodzie i peszlach ochronnych, które mogą być spowodowane ruchem obrotowym lub oscylacyjnym.
- Montowany o-ring umożliwia optymalne uszczelnienie obudowy (klasa ochrony IP 68 (5 bar)). Uszczelnienie po stronie peszla zależy od zastosowanego systemu peszli ochronnych.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi metrycznymi dławnicami kablowymi lub metrycznymi złączkami do peszli.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn do podłączania systemu peszli ochronnych do kabli i aplikacji.
- Specjalnie do ruchomych części maszyn.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Dzięki uszczelnieniu FKM niezwykle odporne na wysokie temperatury i przystosowane do stosowania w bardzo wysokich temperaturach (do + 200°C). Odporny na działanie agresywnych środków, takich jak zasady, kwasy i rozpuszczalniki.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.