52104200
Adapter; Gwint wewnętrzny: PG 7; Gwint zewnętrzny: M 16; Mosiądz Niklowany
SKINDICHT® MA-M/PG 16X1.5/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.219,04 zł
(1.219,04 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Umożliwia łatwe przejście z gwintu zewnętrznego metrycznego na gwint wewnętrzny PG.
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Dostępne dla rozmiarów gwintu do PG42 lub M63.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
Zastosowanie
- Do zastosowań, w których stosowane są różne typy gwintu.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.