SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, dławnica kablowa z poliamidu o zwiększonej odporności na oleje, zmienne zakresy zaciskania, ochrona przed ciągłymi wibracjami, odciążenie kabla

Dobra odporność chemiczna Duże zakresy zaciskania Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Odporność na temperaturę Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS cRUus GGVS

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C mm Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST czarny
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST jasnoszary
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5

Korzyści

  • Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
  • Optymalne odciążenie przewodu
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

  • Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Fotowoltaika
  • Technika automatyzacji

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Badania

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: od -20°C do +80°C
  • Statycznie: od -40 do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.