SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, dławnica kablowa z poliamidu z niezawodną ochroną przed gięciem i zginaniem do ochrony kabli, do ruchomych części maszyn

Dobra odporność chemiczna Duże zakresy zaciskania Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Odporność na temperaturę Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C mm Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® BT srebrnoszary
53015410
PG 9 3,5 - 8 19 42.9 8 100
53015420
PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440
PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450
PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Zabezpiecza przewody przed pękaniem
  • Niezawodność działania
  • Do ochrony przewodów giętkich

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Budowa aparatury przemysłowej
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
  • Ruchome części maszyn

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor

  • RAL 7001, srebrny szary

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.