SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, dławnica kablowa z poliamidu z ochroną przed gięciem i zginaniem do ochrony kabli giętkich, do ruchomych części maszyn

Liczne certyfikaty zatwierdzające Odporność na temperaturę Optymalne odciążenie Odporność na uszkodzenia mechaniczne Duże zakresy zaciskania Dobra odporność chemiczna

CE CULUS cRUus

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Clamping range ØF mm Rozmiar klucza SW w mm Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® BS NPT szary błękitny
53015600
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015610
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
SKINTOP® BS NPT czarny
53015800
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015810
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Zabezpiecza przewody przed pękaniem
  • Niezawodność działania
  • Do ochrony przewodów giętkich

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Robotyka
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
  • Ruchome części maszyn

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Uwaga

  • Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
  • Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL
  • Na życzenie wersja SKINTOP® BSR z wkładem redukcyjnym do dławienia przewodów o mniejszych średnicach

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.