SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska

SKINTOP® KR-M ATEX plus, niebieska, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym, do stref zagrożonych wybuchem

Paliwa & Gaz Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Niezawodność Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE EX IECEx

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Gwint M Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska
54115405
KR-M 12 ATEX plus niebieski 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus niebieski 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus niebieski 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus niebieski 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus niebieski 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus niebieski 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus niebieski 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus niebieski 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Korzyści

  • Wysoki stopień ochrony
  • Odporność na nagłe zmiany temperatury
  • Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Zakres zastosowania

  • Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją

Certyfikaty

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Kolor

  • RAL 5015 niebieski

Materiał

  • Korpus: specjalny poliamid
    Uszczelnienie: specjalny elastomer
    O-ring: FKM

Badania

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +80°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.