SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z przyspieszającym montaż systemem mocowania CLICK, prosty, swobodny montaż i ochrona przed drganiami, nie wymaga gwintu

  • Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe.
    Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund
  • Dostępne w katalogu internetowym w praktycznej walizce asortymentowej

Dobra odporność chemiczna Duże zakresy zaciskania Czas montażu Odporność na temperaturę Odporność na promieniowanie UV Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS VDE cRUus DNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Wielkość otworu M [mm] Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Grubość ściany S [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® CLICK jasnoszary
53112692
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK srebrnoszary
53112921
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK czarny
53112923
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Korzyści

  • Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
  • Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
  • Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji
  • Ochrona przed wibracjami
  • Gwint nie jest konieczny

Zakres zastosowania

  • Technika automatyzacji
  • Aplikacje solarne
  • Budowa szaf sterowniczych
  • Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
  • Instalacje klimatyzacji

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Zakres dostawy

  • Narzędzie do demontażu w zestawie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: specjalny poliamid
    Uszczelnienie: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -20°C do +100°C
  • Statycznie: od -40 do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.