SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z przyspieszającym montaż systemem mocowania CLICK, prosty, swobodny montaż, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym

Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe.
Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund

Czas montażu Odporność na temperaturę Odporność na promieniowanie UV Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE VDE DNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Wielkość otworu M [mm] Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Grubość ściany S [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® CLICK-R jasnoszary
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R srebrnoszary
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R czarny
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Korzyści

  • Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
  • Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
  • Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji
  • Ochrona przed wibracjami
  • Gwint nie jest konieczny

Zakres zastosowania

  • Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Zakres dostawy

  • Narzędzie do demontażu w zestawie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: specjalny poliamid
    Uszczelnienie: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -20°C do +100°C
  • Statycznie: od -40 do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.