SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na oleje, zmienne zakresy zaciskania, ochrona przed ciągłymi wibracjami, do instalacji morskich

  • Z dopuszczeniem IP69! Potwierdzona niezawodność działania również w przypadku wymagających procesów czyszczenia maszyn i instalacji za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody!
  • Dostępne w katalogu internetowym w praktycznej walizce asortymentowej

Dobra odporność chemiczna Duże zakresy zaciskania Maksymalna ochrona przed wibracjami Czas montażu Optymalne odciążenie Odporność na temperaturę Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Ø F mm Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C mm Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® ST-M srebrnoszary
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M czarny
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M jasnoszary
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50

Korzyści

  • Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Optymalne odciążenie przewodu
  • Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

  • Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Fotowoltaika
  • Technika automatyzacji
  • Instalacje morskie i budowa statków

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • SKINTOP® ST(R) M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
  • Wersja SKINTOP® ST(R) M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym, patrz tabela nie posiada aprobaty DNV

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
  • Rozmiary M 40 x 1,5 do M 63 x 1,5 z O-ringiem

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Badania

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Zakres temperatury

  • Statycznie: od -40 do +100°C
  • Dynamicznie: -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.