SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, ochrona przed gięciem, innowacyjny system mocowania CLICK do ochrony kabli giętkich, nie wymaga gwintu ani podzielnej nakrętki

Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe.
Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund

Dobra odporność chemiczna Odporność na wysokie temperatury Odporność na uszkodzenia mechaniczne Czas montażu Wymagana przestrzeń Odporność na kwasy Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS VDE cRUus DNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Wielkość otworu M [mm] Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Grubość ściany S [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® CLICK BS jasnoszary
53112932
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS srebrnoszary
53112934
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS czarny
53112936
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem kabli dla ich ochrony i stabilnego działania
  • Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
  • Gwint nie jest konieczny
  • Do ochrony przewodów giętkich
  • Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Robotyka
  • Ruchome części maszyn
  • Budowa aparatury przemysłowej
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Zakres dostawy

  • Narzędzie do demontażu w zestawie

Klasyfikacja ETIM 5

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Korpus: specjalny poliamid
    Uszczelnienie: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.