SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego do ochrony kabli giętkich, niezawodna ochrona przed gięciem i zginaniem

Dobra odporność chemiczna Duże zakresy zaciskania Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE CULUS cRUus

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,5 3,5 - 8 19 45.0 12 100
53017430
M 20 x 1,5 5 - 12 24 54.0 13 50
53017440
M 25 x 1,5 9 - 14 27 57.0 13 50

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Zabezpiecza przewody przed pękaniem
  • Niezawodność działania
  • Do ochrony przewodów giętkich

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Budowa aparatury przemysłowej
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
  • Ruchome części maszyn

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor

  • RAL 7001, srebrny szary

Materiał

  • Korpus: poliamid
    Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.