SKINTOP® ST-HF-M

Bezhalogenowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego

SKINTOP® ST-HF-M, bezhalogenowa, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego, wysoka zdolność niepodtrzymywania płomieni, samogasnąca, maksymalna niezawodność

Kolejnictwo Dobra odporność chemiczna Niepodtrzymywanie płomieni Duże zakresy zaciskania Bezhalogenowe Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE VDE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Clamping range ØF mm Rozmiar klucza SW w mm Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® ST-HF-M szary jasny
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5

Korzyści

  • Wysoka niezawodność
  • Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
  • W pełni bezhalogenowa (łącznie z materiałem uszczelniającym)
  • Samogasnący, niekapiący
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Zakres zastosowania

  • Wagony metra i pociągowe
  • Wszędzie tam, gdzie istotna jest ochrona osób i mienia
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Systemy wentylacyjne
  • Tunele

Normy i aprobaty

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Testowanie żarników zgodnie z EN 60695-2-1/1, 960°C

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor

  • RAL 7035 szary jasny
  • RAL 9005 czarny/odporny na UV

Materiał

  • Korpus: poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer O-ring: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Statycznie: od -40 do +100°C
  • Dynamicznie: -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.