SKINTOP® dławnice kablowe

Uszczelnienie i odciążenie przewodu

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie przewodów do obudowy, bezpieczne uszczelnienie oraz uzyskanie odciążenia. Dodatkowo chronią wnętrze obudowy przed szkodliwymi wpływami środowiska, takimi jak kurz i wilgoć. W naszej ofercie znajdziecie Państwo jedno i wielootworowe przepusty kablowe oraz akcesoria i narzędzia do montażu dławnic.

 

Do czego służy dławnica kablowa?

Dławnica kablowa służy do wprowadzenia jednego lub więcej przewodów lub przewodów konfekcjonowanych do obudowy maszyny lub szafy sterowniczej. Dławnice kablowe firmy LAPP spełniają kilka powiązanych funkcji. Służą jako odciążenie przewodu, uszczelniają za pomocą różnych materiałów np. kauczuku fluorowanego, kauczuku nitrylowego, silikonu lub uszczelnienia żelowego, a tym samym chronią przed kurzem i wodą. Norma DIN EN 62444 stanowi podstawę normatywną dla konstrukcji, projektowania i testowania dławnic kablowych.

Jakie dławnice kablowe posiada w swoim portfolio firma LAPP?

W firmie LAPP asortyment dławnic kablowych dzielimy na jedno i wielootworowe:

Pojedyncze wprowadzenie

Portfolio produktów LAPP w przypadku pojedynczych wprowadzeń przewodu i ich możliwych zastosowań jest bardzo szerokie. Należy jednak sprawdzić  wymogi normatywne z tym związane.

Gdy potrzebujesz pomocy przy doborze

Skorzystaj z wyszukiwarki dławnic kablowych LAPP!

Tworzywo sztuczne, mosiądz, czy stal nierdzewna?

Dławnice kablowe do pojedynczych wejść wykonane są z tworzywa sztucznego, mosiądzu lub stali nierdzewnej. Wybierz dokładnie takie właściwości, jakie musi mieć dławnica kablowa firmy LAPP dla Twojego zastosowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o przewody okrągłe czy płaskie, o tuleje proste lub kątowe, przewody niezmontowane lub konfekcjonowane -  masz gwarancję, że znajdziesz to, czego szukasz.

Wielokrotne wprowadzenie

Przepusty kablowe do wielokrotnego wprowadzenia występują w dwóch różnych wersjach.

Co zrobić, gdy wtyczka jest już włączona?

wielootworowe przepusty kablowe dla przewodów konfekcjonowanych

  • Rama tych wielootworowych przepustów kablowych jest przykręcona do obudowy systemu lub maszyny
  • Moduły zaciskające poszczególne przewody mogą być wymieniane indywidualnie
  • W przypadku serwisu czas pracy ulega znacznemu skróceniu w porównaniu z konwencjonalnymi pracami i przy demontażu całości

Co zrobić, gdy nadal mamy wolny koniec przewodu?

⇒ wielootworowe przepusty kablowe dla przewodów niekonfekcjonowanych

  • Wielootworowe przepusty kablowe są dostępne w wersji okrągłej i prostokątnej
  • Dzięki unikalnemu uszczelnieniu żelowemu ze specjalną technologią membranową nie jest konieczne wstępne przebijanie otworów
  • Duże zakresy mocowania pozwalają na zastosowanie przewodów o różnych średnicach
  • Nieużywane otwory pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione

 

Narzędzia i akcesoria

Firma LAPP posiada szeroki asortyment akcesoriów do dławnic kablowych. Dzięki nakrętkom kontrującym, zaślepkom, uszczelkom, elementom przeciwpyłowym i wielu innym, dławnicę kablową można łatwo dostosować, dzięki czemu szybko stanie się idealnym rozwiązaniem dla Twoich aplikacji.

Dławnice kablowe nie wymagają wielu narzędzi. Dostępne narzędzia i akcesoria LAPP

Jakie wymagania musi spełniać dławnica kablowa?

Ogólnie:

Uszczelnienie zgodnie z klasami ochrony IP

Dławnice kablowe chronią obudowę przed wpływami zewnętrznymi. Zabrudzenia, kurz, wilgoć, a nawet woda nie mogą przedostawać się przez otwór obudowy. Stopień, w jakim gwarantowana jest ochrona, zależy od określonej klasy ochrony IP („ochrona przed wnikaniem”). Zgodnie z DIN EN 60529; zgodnie z VDE 0470-1:2014-09 stopień ochrony składa się z pierwszej i drugiej cyfry tabeli technicznej T22.

Testowanie dławnicy kablowej np. dla stopnia ochrony IP 68:

  • Dławnica kablowa jest montowana na panelu testowym z odpowiednim momentem dokręcania z instrukcji obsługi.
  • Zamiast przewodu używany jest trzpień testowy.
  • Konstrukcję umieszcza się w komorze ciśnieniowej wypełnionej wodą i poddaje działaniu ciśnienia np. 5 barów przez okres 30 minut. ⇒ W tym czasie nie może być przecieków w dławnicy kablowej.                                                                                                                                                                                   

Amerykańskim odpowiednikiem normy DIN EN 60529, czyli normy dla klas ochrony IP jest UL50E wraz z NEMA 250. Normy europejskie i amerykańskie nie odpowiadają sobie dokładnie, ale z pewnością można je porównać. UL50E określa wymagania dotyczące obudowy urządzeń elektrycznych, a NEMA 250 przypisuje również klasy typu. Dzieli zastosowanie obudów na: zewnętrzne (Typ 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 i 6P) i wewnętrzne (Typ 1, 2, 5, 12K i 13).

Odciążenie przewodu

Dławnice kablowe chronią przewód optymalnie odciążając. Odciążenie dławnicy kablowej to funkcja zapobiegająca wyrwaniu przewodu. Jest on wyśrodkowany i zamocowany, równomiernie zaciśnięty, ale nie uszkodzony. Ta ochrona jest niezbędna, szczególnie w przypadku ruchomych aplikacji. W Europie wymagania dotyczące odciążenia są opisane w DIN EN 62444, w USA w UL514 B.

W zależności od wybranej wersji:

Temperaturbest%C3%A4ndigkeit

Odporność na temperaturę

Temperatura zasadniczo determinuje chwilowe właściwości materiału. Dlatego upewnij się, że podczas korzystania z naszych produktów przestrzegane są określone zakresy temperatur.

W przypadku ekstremalnie niskich temperatur do -70 °C można polegać na odpornych na zimno dławnicach kablowych LAPP, takich jak SKINTOP® COLD.

W przypadku ekstremalnych temperatur dodatnich do +200 °C zalecamy SKINDICHT® SHV-M FKM.

Ochrona przed zginaniem

Jeśli przewód lub wiązka przewodów jest używana w ruchomych częściach maszyny, należy przestrzegać minimalnego promienia gięcia produktu. Pomaga w tym na przykład SKINTOP® BS-M. Jej kształt zapobiega załamywaniu się przewodów na dławnicy kablowej.

Odporność chemiczna

W zależności od obszaru zastosowania dławnica kablowa styka się z substancjami, które mogą atakować jej powłokę.

1. Sól:

  • Test mgły solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227 bada zachowanie korozyjne produktu. Po ustalonym czasie materiał jest sprawdzany i oceniany. Dławnice kablowe z mosiądzu niklowanego, które przeszły test mgły solnej, są odporne na działanie wody morskiej. Dławnice kablowe wykonane ze stali nierdzewnej V4A są również odporne na wodę morską i nie korodują.

2. Oleje

  • Normy europejskie DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 określają testy odporności na olej.
  •  Uszczelki wykonane z CR-NBR, które są montowane w SKINTOP® ST-M i SKINTOP® MS-M posiadają doskonałą odporność na promieniowanie UV i ozon, a także zwiększoną odporność na oleje.

3. Kwasy i zasady

  • Firma LAPP oferuje również odpowiednie dławnice kablowe do kontaktu z kwasami i zasadami. W szczególności często wykorzystywane są warianty ze stali nierdzewnej z uszczelkami FKM.

Ognioodporność

Dławnice kablowe o właściwościach ognioodpornych są absolutnie niezbędne w miejscach o wysokim potencjale zagrożenia w przypadku pożaru. Dławnice kablowe z komponentami bezhalogenowymi i wysoce ognioodpornymi nadają się zatem do stosowania w obszarach zagrożonych pożarem. Zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksyczne gazy dymne.

SKINTOP® ST-HF-M oraz SKINTOP® MS-HF-M możesz zamówić poprzez nasz sklep internetowy

  • Szczególnie w pojazdach szynowych bardzo dokładnie sprawdza się zachowanie ogniowe wszystkich wbudowanych elementów. Norma EN 45545-2 zawiera wymagania techniczne tych komponentów.
  • UL 94, metoda badania palności tworzyw sztucznych, dzieli tworzywa sztuczne na klasy palności i jest często wymagana w przypadku stosowania dławnic kablowych.
Eignung f%C3%BCr den Lebensmittelbereich

Przydatność dla sektora spożywczego

Gładkie powierzchnie i kontury dławnicy kablowej bez narożników i krawędzi zapobiegają gromadzeniu się pozostałości, takich jak płyny i mikroorganizmy i ryzyku zanieczyszczenia żywności w zakładzie przetwórstwa. Ponieważ wszystkie systemy przetwarzania żywności są regularnie czyszczone gorącą wodą lub parą albo przez spienianie, przy zastosowaniu agresywnych środków dezynfekujących. Przydatność normatywną dla sektora spożywczego osiąga się tylko przy użyciu dławnic kablowych ze stali nierdzewnej.

Dławnica kablowa musi być certyfikowana zgodnie ze standardem EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), jeśli ma być użyta w obszarach, w których higiena ma kluczowe znaczenie.
National Sanitation Foundation (NSF) określa standard NSF/ANSI 169 - 2016 dla materiałów przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym w Stanach Zjednoczonych.
ECOLAB Inc. jest producentem detergentów i środków dezynfekujących dla gastronomii, przemysłu spożywczego i rolnictwa. Certyfikat ECOLAB® cieszy się uznaniem na całym świecie.
Dławnice kablowe z certyfikatem ECOLAB® są odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i czyszczących ECOLAB®.

Poznaj SKINTOP® HYGIENIC oraz SKINTOP® INOX do stosowania w strefie produkcji lub w strefie rozbryzgu.

Przydatność w obszarze ATEX

Wybuchowe gazy mogą powstawać w zakładach chemicznych lub na stacjach paliw, na przykład podczas produkcji i tankowania paliwa. Przy produkcji cukru i mąki należy podjąć środki zapobiegawcze, aby uniknąć wybuchów pyłu. Aby móc wykluczyć każde źródło zapłonu, właściwości wszystkich użytych tam materiałów budowlanych muszą odpowiadać wymaganym normom.

Skrót ATEX oznacza „ATmosphères Explosibles”. Dławnice kablowe LAPP z dodatkiem "ATEX" spełniają wymagania ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z DIN EN IEC 60079-0 i DIN EN IEC 60079-7 i dlatego nadają się do stosowania w strefach Ex (rodzaj ochrony "podwyższone bezpieczeństwo" (" e" )).